Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF Spectraseal

Los perfiles SKF Spectraseal se utilizan, principalmente, para requisitos de aplicación extremos y exigentes, donde no es posible utilizar elastómeros o termoplásticos moldeados convencionales debido a las limitaciones del material. Se pueden utilizar en las siguientes condiciones de aplicación:
  • Temperaturas extremas: de temperaturas criogénicas hasta +290 °C (+550 °F).
  • Baja fricción: aplicación sensible a la fricción, como válvulas o interruptores de presión que deben funcionar con una carga de muelle muy liviana o una presión diferencial muy baja.
  • Presencia de sustancias químicas agresivas: la mayoría de los materiales plásticos de ingeniería utilizados, como los compuestos con base de PTFE, son compatibles con casi todos los medios.
  • Gas de alta presión: la mayoría de los materiales plásticos de ingeniería no presentan una descompresión explosiva, problema habitual de muchos materiales con base de elastómero.
  • Entorno abrasivo o no lubricado: los medios como el agua, las pinturas, las resinas y el lodo de perforación pueden resultar muy abrasivos para los materiales de sellado con base de elastómero.
  • Presiones y/o velocidades de superficie altas: debido a las características de baja fricción de los materiales, es posible tolerar altas velocidades de superficie, incluso sin lubricación.


SKF logo