Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Introduction to fluid power

Fluid power systems transfer and utilize mechanical power through a working fluid. Energy is transmitted, stored and used through the transfer and pressure of fluids. There are two main types of fluid power system:
  • hydraulic – using liquid, such as oil, for the working fluid
  • pneumatic – using gas, such as air, for the working fluid
SKF logo