Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Recommendations for static sealing surfaces

Static sealing surfaces must also have a proper surface finish to enable the desired sealing performance (fig. 1).
The counter-surfaces of static seals exposed to pressure, including the static side of dynamic rod and piston seals, should have a roughness Ra ≤ 0,8 μm (30 μin.).
Seat diameters of guide rings and wiper seals should have a roughness of Ra ≤ 1,6 μm (63 μin.). Axial faces of all grooves should have a roughness of Ra ≤ 3,2 μm (125 μin.).
SKF logo