Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Materials

Depending on the profile and the required characteristics of its components, a piston seal can consist of one or several materials. Common materials used for piston seals are thermoplastic polyurethane (TPU), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyamide (PA), and nitrile rubber (NBR). The standard materials used for a specific profile are provided in the Profile overview and in the relevant profile sections below.
For additional information, refer to Materials.
SKF logo