Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

MCW profile data

Material
codes
Metric sizes → U-1029
Inch sizes → U-1023
Materials
SpeedUp to 1,5 m/s (4.9 ft/s)
Temperature
range
–40 to +120 °C (–40 to +250 °F)
Dimension
standards
Some metric sizes fit seal housings in accordance with ISO 6195-B:2013.
Counter-
surface
Specifications for effective sealing systems
Size listMetric [pdf]
Inch [pdf]
Additional
information
Press-in wiper seals
Maximum values of application parameters (e.g. speed, temperature) should not be applied continuously nor simultaneously.
SKF logo