Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

DX profile data

Material
codes
Seal ring:
  • suffix J1S → U-1003
  • suffix J2X → U-1004

Energizer: A-8501

Materials
SpeedUp to 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperature
range
–40 to +120 °C (–40 to +250 °F)
Counter-
surface
Specifications for effective sealing systems
Size listInch [pdf]
Additional
information
Snap-in wiper seals
Maximum values of application parameters (e.g. speed, temperature) should not be applied continuously nor simultaneously.
SKF logo