Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de fijación axial

ImprimirExportar en formato PDF
  • (todos)
    (todos)
    Diameter seat:
    Exacto :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
Principal dimensionsDesignMaterialDesignation
Diameter seatWidth seal, fittedWidth seat Band clampSealing lip 
d1B1b1c1   
mmmm   
       
755.65
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524217
928.7
75.184
64.084
12.7
CT4
R
594202
704.85
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524216
855.675
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524219
1022.35
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525426
755.65
38.1
27
12.7
CT1
R
524218
889
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524220
736.6
44.45
33.35
12.7
CT4
R
528269
901.7
38.1
27
12.7
CT1
R
524222
704.85
60.325
49.225
12.7
CT4
R
528268
900.125
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524221
603.25
46.05
34.925
12.7
CT4
R
528267
914.4
38.1
27
12.7
CT1
R
524224
508
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524587
914.4
30.175
19.05
12.7
CT1
R
524223
965.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524226
558.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524347
962.025
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524225
1101.725
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524909
1524
84.074
72.898
12.7
CT4
R
597825
412.75
88.9
77.8
12.7
CT4
R
592934
1054.1
38.1
27
12.7
CT1
R
524228
1041.4
38.1
27
12.7
CT1
R
524227
1117.6
38.1
27
12.7
CT1
R
524229
599.999
29.997
18.898
12.7
CT1
R
594431
1225.55
38.1
27
12.7
CT1
R
524231
1270
34.925
23.825
12.7
CT1
R
529129
1206.5
38.1
27
12.7
CT1
R
524230
1308.1
38.1
27
12.7
CT1
R
524232
939.8
38.1
27
12.7
CT1
R
525320
914.4
31.75
20.65
12.7
CT1
R
530466
168.275
28.575
17.475
12.7
CT1
R
529489
546.1
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524599
1117.6
44.45
33.35
12.7
CT4
R
528273
1063.625
41.275
30.175
12.7
CT4
R
528272
1066.013
63.5
52.4
12.7
CT4
R
528271
746.125
39.7
28.575
12.7
CT4
R
528270
692.15
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524592
1968.5
85.725
74.625
12.7
CT4
R
596405
1066.8
95.25
84.15
12.7
CT4
R
596400
320.675
38.1
27
12.7
CT1
R
596098
546.1
95.25
84.15
12.7
CT4
R
526741
228.6
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524204
1003.3
28.575
17.475
12.7
CT1
R
529452
1206.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525091
1924.05
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525092
1117.6
44.45
33.35
12.7
CT4
R
528002
1244.6
31.75
20.65
12.7
CT1
R
522828
279.4
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524206
168.275
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594334
254
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524205
304.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524208
839.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526867
330.2
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524209
1050.925
33.35
22.225
12.7
CT1
R
530448
557.225
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524211
554.05
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524210
628.65
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524213
571.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524212
684.225
28.575
17.475
12.7
CT1
R
524215
638.175
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524214
469.9
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526192
177.8
38.1
27
12.7
CT1
R
594648
241.3
28.575
17.475
12.7
CT1
R
595613
425.45
33.35
22.225
12.7
CT1
R
524815
762
38.1
27
12.7
CT1
R
597356
736.6
38.1
27
12.7
CT1
R
524940
615.95
47.625
36.525
12.7
CT4
R
529276
470.002
31.75
20.65
12.7
CT1
R
565531
449.275
95.25
84.15
12.7
CT4
R
528070
241.3
38.1
27
12.7
CT1
R
595604
1017.6
54.762
43.637
12.7
CT4
R
530396
234.95
28.575
17.475
12.7
CT1
R
597589
229.006
29.21
18.11
12.7
CT1
R
528631
189.992
28.575
17.475
12.7
CT1
R
597354
4142.181
31.75
20.65
12.7
CT1
R
594082
2616.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
594083
876.3
38.1
27
12.7
CT1
R
523063
603.25
34.925
23.825
12.7
CT1
R
523184
219.075
28.575
17.475
12.7
CT1
R
529490
844.55
31.75
20.65
12.7
CT1
R
595636
476.25
31.75
20.65
12.7
CT1
R
595637
824.992
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594785
590.55
31.75
20.65
12.7
CT1
R
595635
2540
38.1
27
12.7
CT1
R
522856
158.75
36.5
25.4
12.7
CT1
R
595079
425.45
31.75
20.65
12.7
CT1
R
523826
654.99
40.005
28.905
12.7
CT4
R
594784
787.4
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525212
603.25
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524365
936.625
34.925
23.825
12.7
CT1
R
523154
596.9
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524364
825.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524367
1012.825
38.1
27
12.7
CT1
R
529379
1104.9
38.1
27
12.7
CT1
R
524369
946.15
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524368
1301.75
34.925
23.825
12.7
CT1
R
529130
279.4
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524928
2070.1
95.25
84.15
12.7
CT4
R
596399
457.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
597489
1803.4
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524373
1854.2
38.1
27
12.7
CT1
R
531456
1720.85
31.75
20.65
12.7
CT1
R
528975
1117.6
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524370
304.8
38.1
27
12.7
CT1
R
525582
1308.1
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524372
1241.171
38.1
27
12.7
CT1
R
524371
1139.825
38.1
27
12.7
CT1
R
522676
933.45
38.1
27
12.7
CT1
R
595016
1209.675
38.1
27
12.7
CT1
R
522677
495.3
31.75
20.65
12.7
CT1
R
596105
444.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
522679
469.9
28.575
17.475
12.7
CT1
R
525708
1016
36.525
25.4
12.7
CT1
R
525035
1044.575
38.1
27
12.7
CT1
R
525036
939.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526246
763.6
28.575
17.475
12.7
CT1
R
525033
817.575
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525034
1193.8
38.1
27
12.7
CT1
R
527211
1968.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
529517
355.6
38.1
27
12.7
CT1
R
530733
265.125
38.1
27
12.7
CT1
R
596110
1285.875
31.75
20.65
12.7
CT1
R
525953
595.325
28.575
17.475
12.7
CT1
R
525031
731.85
28.575
17.475
12.7
CT1
R
525032
1778
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526809
298.45
28.575
17.475
12.7
CT1
R
593629
387.35
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594954
1397
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526807
1612.9
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526808
1003.3
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526806
1498.6
41.275
30.175
12.7
CT4
R
594163
1181.1
31.75
20.65
12.7
CT1
R
529086
1066.013
95.25
84.15
12.7
CT4
R
597579
158.75
36.5
25.4
12.7
CT1
R
597334
2319.985
31.801
20.701
12.7
CT1
R
556550
571.5
38.1
27
12.7
CT1
R
597340
1346.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
528526
1447.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
528525
1714.5
106.35
95.25
12.7
CT4
R
526340
952.5
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526582
622.3
28.575
17.475
12.7
CT1
R
597448
285.75
28.575
17.475
12.7
CT1
R
597447
1028.7
38.1
27
12.7
CT1
R
528532
914.4
28.575
17.475
12.7
CT1
R
528416
746.125
38.1
27
12.7
CT1
R
524853
1117.6
34.925
23.825
12.7
CT1
R
528415
495.3
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594181
755.65
38.1
27
12.7
CT1
R
524973
431.8
38.1
27
12.7
CT1
R
528535
603.25
46.05
34.925
12.7
CT4
R
528651
1206.5
30.175
19.05
12.7
CT1
R
530606
819.15
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524294
577.85
34.925
23.825
12.7
CT1
R
524657
806.45
31.75
20.65
12.7
CT1
R
526715
593.725
34.925
23.825
12.7
CT1
R
525627
1308.1
34.925
23.825
12.7
CT1
R
530661
965.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
556379
273.05
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594369
355.6
34.925
23.825
12.7
CT1
R
593037
254
28.575
17.475
12.7
CT1
R
527806
387.35
28.575
17.475
12.7
CT1
R
594250
1066.8
38.1
27
12.7
CT4
R
594494
1038.225
38.1
27
12.7
CT1
R
525633
839.8
31.75
20.65
12.7
CT1
R
565931
822.325
31.75
20.65
12.7
CT1
R
593949
603.25
34.925
23.825
12.7
CT1
R
525637
350.85
38.1
27
12.7
CT1
R
594110
228.6
28.575
17.475
12.7
CT1
R
527819
412.75
31.75
20.65
12.7
CT1
R
595322
1012.825
34.925
23.825
12.7
CT1
R
523584
227.025
28.575
17.475
12.7
CT1
R
531635
532.994
31.75
20.65
12.7
CT1
R
594241
177.8
38.1
27
12.7
CT1
R
523586
596.9
34.925
23.825
12.7
CT1
R
504364
330.2
38.1
27
12.7
CT1
R
523587
209.55
28.575
17.475
12.7
CT1
R
527820
1016
38.1
27
12.7
CT1
R
527903
444.5
34.925
23.825
12.7
CT1
R
523547
577.85
34.925
23.825
12.7
CT1
R
596570
609.6
69.85
58.75
12.7
CT4
R
597780
469.9
31.75
20.65
12.7
CT1
R
557678
1560.525
28.575
17.475
12.7
CT1
R
557318
1117.6
38.1
27
12.7
CT1
R
593180
711.2
31.75
20.65
12.7
CT1
R
527232
1054.1
31.75
20.65
12.7
CT1
R
527474
914.4
28.575
17.475
12.7
CT1
R
593606
552.45
30.15
19.05
12.7
CT1
R
565834
683.539
73.025
61.925
12.7
CT4
R
593604
444.5
34.925
23.825
12.7
CT1
R
525737
942.975
31.75
20.65
12.7
CT1
R
524768
209.55
38.1
27
12.7
CT1
R
597768
928.7
28.575
17.475
12.7
CT1
R
593285
380.009
38.1
27
12.7
CT1
R
593171
800.1
31.75
20.65
12.7
CT1
R
528210

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Power transmission seals and Principles of sealing selection and application.

SKF logo