Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño de la disposición de obturación

Para obtener una obturación fiable, el diámetro del asiento de la obturación (d1), la anchura del asiento de la obturación (b1) y la anchura de funcionamiento (B1) deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla. SKF también recomienda que la obturación haga tope con un resalte con el fin de simplificar la alineación.
Las superficies de contacto torneadas cuidadosamente son adecuadas para las obturaciones de fijación axial. Los valores de rugosidad adecuados para la superficie son Ra 2,5 μm (115 µpulgadas) y Rt 12 μm (480 µpulgadas).
Normalmente, las obturaciones de fijación axial CT tienen tras su instalación un intersticio de aproximadamente 25 mm (1 pulgada) entre los extremos. Este se debe disponer en la posición de las 6 en punto (fig. 1) para facilitar la instalación y el drenaje de los contaminantes.
Para determinadas aplicaciones, también están disponibles obturaciones con junta a tope.
SKF logo