Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños

Las obturaciones de fijación axial SKF se fabrican en dos diseños diferentes:
  • Las obturaciones CT1 (fig. 1) tienen el diseño básico y se mantienen en posición mediante una banda de fijación. El desplazamiento axial máximo permisible con relación a la superficie de contacto es de +2,4 mm (0,094 pulgadas).
  • Las obturaciones CT4 (fig. 2) son extra anchas y están diseñadas con dos bandas de fijación. El desplazamiento axial máximo con relación a la superficie de contacto es de +4,8 mm (0,189 pulgadas).
SKF logo