Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones de fijación axial

Las obturaciones de fijación axial SKF están diseñadas para diámetros de eje grandes y muy grandes. Son adecuadas para su uso como obturaciones primarias o como obturaciones secundarias en aplicaciones en las que las obturaciones primarias están sometidas a excesivos contaminantes sólidos o líquidos. Las obturaciones de fijación axial no giran, sino que obturan axialmente contra una superficie de contacto giratoria.
Las obturaciones de fijación axial SKF están hechas de tiras perfiladas de caucho nitrilo no reforzado, que se mantienen firmemente en posición mediante abrazaderas de acero inoxidable. Están disponibles para diámetros del eje de entre 150 y 4.600 mm (5,9 y 181 pulgadas).
La gama estándar de obturaciones de fijación axial SKF está diseñada para diámetros del eje en pulgadas. Debido a que las obturaciones de fijación axial se suelen instalar con un intersticio de aproximadamente 25 mm (0,984 pulgadas) entre los extremos, también se pueden utilizar para diámetros del eje métricos.
SKF logo