Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sellos SKF Mudblock MUD11

Para aplicaciones lubricadas con aceite

Sello SKF Mudblock MUD11

Los diseños de sellos SKF Mudblock MUD11 son una nueva generación de unidades de sellado específicamente diseñadas para las aplicaciones lubricadas con aceite de alto rendimiento en entornos exigentes y con condiciones de funcionamiento difíciles.

Los sellos SKF Mudblock MUD11 están diseñados para las aplicaciones lubricadas con aceite. Entre sus características, se incluyen las siguientes:

  • diámetro exterior mitad metálico y mitad de caucho (mejora el sellado estático, la disipación del calor y la retención en el soporte);
  • diseño unificado de varios labios;
  • labios axiales y radiales auxiliares que garantizan la exclusión de los contaminantes;
  • manguito de desgaste ondulado integrado de acero inoxidable que representa una solución unitaria confiable, además de facilitar la instalación y evitar daños en los labios durante el transporte, la manipulación y la instalación;
  • materiales elastoméricos de alto rendimiento;
  • el mejor rendimiento del mercado en términos de retención de aceite;
  • ofrecen protección robusta contra los contaminantes sólidos y líquidos, al tiempo que reducen la fricción y prolongan la vida útil de los sellos.

Documentos relacionados

SKF logo