Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Principios para la selección y la aplicación de los sellos

Los sellos de eje industriales se utilizan como sellos para la abertura entre un componente giratorio y otro estacionario, o bien entre dos componentes en movimiento relativo. Entre las principales funciones del sello, se incluyen las siguientes:
  • la retención de lubricante;
  • la exclusión de los contaminantes;
  • la separación de dos medios diferentes;
  • el sellado sometido a presión.
Para garantizar su eficacia, los sellos de eje industriales deben funcionar con un mínimo de fricción y desgaste, incluso en condiciones de funcionamiento desfavorables. Para satisfacer los requisitos de una gran variedad de aplicaciones y condiciones de funcionamiento, los sellos de eje industriales SKF para componentes giratorios de una máquina se fabrican en muchos diseños, materiales y versiones diferentes. Cada diseño y combinación de materiales tiene propiedades específicas, lo que hace que sean adecuados para una aplicación en particular.

Disponibilidad

La gama de sellos de eje industriales SKF consta de cientos de diseños y combinaciones de materiales diferentes. Los productos presentados en este capítulo e incluidos en las tablas de productos son los tipos y tamaños de sellos más utilizados.

Valores orientativos

Debido a que existen varios factores que afectan simultáneamente al sistema de sellado y a la eficacia de sellado, todos los valores indicados en los gráficos y las tablas de este capítulo deben considerarse solo como directrices y no como valores absolutos en las aplicaciones prácticas.
SKF logo