Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Adhesivos y agentes adherentes

Los adhesivos y agentes adherentes se utilizan para lograr una eficacia de sellado estático satisfactoria y una adherencia óptima entre el metal y los elastómeros en los diseños de sellos. Ambos pueden ser a base de disolventes o agua, según el metal y el elastómero que se pretenden adherir.
SKF logo