Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Carcasas e inserciones

El material de fabricación estándar de las carcasas metálicas y los refuerzos para los sellos radiales de eje SKF es la chapa de acero de carbono de embutición profunda. Las superficies expuestas están tratadas para brindarles protección contra la corrosión durante la manipulación y el almacenamiento normales.
Los sellos radiales de eje SKF que se pretenden utilizar en entornos corrosivos también se pueden diseñar por encargo con una carcasa de acero inoxidable.
SKF logo