Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Caucho de silicona

El caucho de silicona se caracteriza por una alta resistencia contra condiciones térmicas y puede soportar temperaturas entre -70 y 160 °C (-90 y 320 °F). El caucho de silicona absorbe los lubricantes, lo que minimiza la fricción y el desgaste. Los sellos de caucho de silicona SKF son especialmente adecuados para usar en las aplicaciones a temperaturas muy bajas o muy altas y para lograr un sellado de baja fricción en disposiciones de rodamientos. Sin embargo, no son muy resistentes contra los aceites oxidados ni contra determinados aditivos EP y deben protegerse de las sustancias abrasivas. Los labios de sello fabricados de caucho de silicona no se deben exponer al funcionamiento en seco.
SKF logo