Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp es un caucho de nitrilo-butadieno hidrogenado (Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber, HNBR) desarrollado por SKF que combina la resistencia contra el desgaste de SKF Duralip con una mayor resistencia a las altas temperaturas, lo que se indica en el diagrama 1. SKF Duratemp también es más resistente a la agresividad de las sustancias químicas, la intemperie, el envejecimiento y la exposición al ozono. No obstante, las mezclas de aceite en el aire pueden afectarlos negativamente. El límite superior para la temperatura de funcionamiento es de 150 °C (300 °F), significativamente mayor que para el caucho de nitrilo normal. SKF Duratemp se utiliza, principalmente, en los sellos para las aplicaciones de la industria pesada o cuando se requiere una vida útil más prolongada.
SKF logo