Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Recubrimiento SKF Bore Tite

El recubrimiento SKF Bore Tite es un agente acrílico de sellado a base de agua que se encuentra disponible para la mayoría de los sellos con carcasa metálica SKF. El agente de sellado se usa como recubrimiento sobre el diámetro exterior del sello. El recubrimiento SKF Bore Tite es flexible y tiene un grosor de 0,03 a 0,07 mm (0,0012 a 0,0028 in), por lo que sirve para compensar las pequeñas imperfecciones en la superficie del agujero del soporte. La directriz general de la Asociación de Fabricantes de Caucho (Rubber Manufacturers Association, RMA) es que, si la textura de la superficie del agujero es mayor de Ra 2,5 µm (100 µin), se debe utilizar un agente de sellado. Este agente de sellado se puede usar a temperaturas de hasta 200 °C (390 °F) y es compatible con la mayoría de los aceites, las grasas, los ácidos y álcalis acuosos, los alcoholes y los glicoles. Recuerde que el recubrimiento SKF Bore Tite no es compatible con aromáticos, cetonas y ésteres. No obstante, si estas sustancias se limpian rápidamente, el contacto no producirá ninguna consecuencia, o bien solo consecuencias mínimas.
SKF logo