Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Disposición

Los sellos instalados en ejes verticales suelen estar más expuestos que los sellos instalados en ejes horizontales a contaminantes como el agua de lluvia. La retención de aceite también es otros de los grandes desafíos que deben afrontar los sellos instalados en ejes verticales. No obstante, en términos generales, todos los sellos incluidos en las tablas de productos son adecuados tanto para ejes horizontales como para ejes verticales.
Los anillos en V (fig. 1 y fig. 2) tienen un ajuste de interferencia sobre el eje y giran con este. Actúan como aros deflectores, y por lo tanto, son especialmente adecuados como sellos tanto primarios como secundarios sobre ejes verticales. Es posible obtener disposiciones de sellos altamente eficaces, como las que frecuentemente se utilizan en bombas sumergibles. Para hacerlo, se deben utilizar sellos radiales de eje en tándem con un anillo en V, lo que garantiza una mayor protección contra los contaminantes (fig. 3).
A velocidades relativamente bajas, los sellos con cara metálica HDDF (fig. 4) retienen eficazmente la grasa o el aceite y evitan la entrada de contaminantes en los ejes verticales.
SKF logo