Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Retención y exclusión

En muchas aplicaciones, la exclusión de los contaminantes es tan importante como la retención del lubricante. Los sellos con labio auxiliar, como los sellos HMSA10 (fig. 1), son adecuados para estas aplicaciones.
Otra opción consiste en utilizar dos sellos instalados en sentidos opuestos (fig. 2 y fig. 3) o dos anillos en V opuestos (fig. 4) con una arandela distanciadora.
En condiciones de funcionamiento extremadamente exigentes, SKF recomienda utilizar los sellos con cara metálica HDDF (fig. 5), siempre que la velocidad de deslizamiento de las superficies de contacto esté dentro del margen permitido.
SKF logo