Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Limpieza y mantenimiento

En caso de que sea necesario, los productos de elastómero se deberán limpiar con agua jabonosa tibia que no supere una temperatura de 30 °C (85 °F), y se deberán secar al aire a temperatura ambiente.
No se deben utilizar disolventes como tricloroetileno, tetracloruro de carbono o hidrocarburos, ni objetos con bordes afilados, cepillos metálicos, tela de esmeril o papel de lija.
Las combinaciones de elastómeros y metales se deben limpiar con una mezcla de glicerina y alcohol, con una proporción de 1:10.
SKF logo