Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Almacenamiento y manipulación de los sellos

Las directrices sobre el almacenamiento y la limpieza de los sellos son válidas para los materiales de elastómeros naturales y sintéticos, y cumplen con las normas ISO 2230 y DIN 7716. Las directrices sobre el almacenamiento establecidas en la norma DIN 7716 son válidas para periodos de almacenamiento prolongados.
Las condiciones de almacenamiento desfavorables y la manipulación inadecuada pueden alterar las propiedades físicas de la mayoría de los productos fabricados de caucho natural o sintético. Esto puede dar lugar a endurecimiento o reblandecimiento, deformación permanente, descamación o grietas, lo que puede acortar la vida útil o hacer que los productos sean inutilizables. Estos cambios pueden surgir debido al almacenamiento de los productos sometidos a tensiones o cargas, o a la influencia del oxígeno, el ozono, el calor, la luz, la humedad o los disolventes. Cuando se almacenan adecuadamente, los productos de elastómero suelen conservar sus propiedades durante varios años.
SKF logo