Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Resistencia contra el desgaste

La resistencia contra el desgaste de un sello depende en gran medida del material del labio de sello, así como del acabado superficial del eje, el tipo de lubricante, la velocidad periférica, la temperatura y los diferenciales de presión.
En el diagrama 1, se muestra una comparación de la resistencia contra el desgaste de los diversos materiales utilizados por SKF para los labios de sello. Es válida para los sellos del mismo tamaño que funcionan en condiciones idénticas.
SKF logo