Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos radiales del eje con baja sección transversal

ImprimirExportar en formato PDF
  • Diámetro del eje:
    Exacto :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Diámetro del agujero del soporte:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
DimensionesDesignación
EjeAgujeroAncho nominal del sello 
d1Db 
mm 
    
30
40
4
G 30x40x4
9
13
3
G 9x13x3
50
62
5
SD 50x62x5
19
27
4
G 19x27x4
20
28
4
G 20x28x4
42
52
4
G 42x52x4
30
37
4
SD 30x37x4
45
55
4
G 45x55x4
35
42
4
G 35x42x4
7
11
2
G 7x11x2 S
20
28
4
SD 20x28x4
30
37
4
G 30x37x4
16
24
3
G 16x24x3
22
30
4
G 22x30x4
18
24
3
G 18x24x3
18
24
3
SD 18x24x3
16
24
3
SD 16x24x3
45
55
4
SD 45x55x4
26
34
4
SD 26x34x4
10
14
3
G 10x14x3
12
19
3
SD 12x19x3
14
21
3
G 14x21x3
12
19
3
G 12x19x3
30
40
4
SD 30x40x4
50
62
5
G 50x62x5
40
52
5
G 40x52x5
17
23
3
SD 17x23x3
17
25
3
SD 17x25x3
40
52
5
SD 40x52x5
26
34
4
G 26x34x4
9
16
3
G 9x16x3
13
19
3
G 13x19x3
17
23
3
G 17x23x3
35
45
4
G 35x45x4
32
42
4
G 32x42x4
25
33
4
SD 25x33x4
22
30
4
SD 22x30x4
15
21
3
G 15x21x3
32
42
4
SD 32x42x4
25
33
4
G 25x33x4
28
37
4
G 28x37x4
8
15
3
G 8x15x3
35
42
4
SD 35x42x4
15
21
3
SD 15x21x3
19
27
4
SD 19x27x4
21
29
4
G 21x29x4
12
18
3
SD 12x18x3
14
20
3
G 14x20x3
12
18
3
G 12x18x3
14
20
3
SD 14x20x3
24
32
4
G 24x32x4
4
8
2
G 4x8x2 S
10
17
3
SD 10x17x3
5
10
2
G 5x10x2 S
12
16
3
G 12x16x3
10
17
3
G 10x17x3
20
26
4
G 20x26x4
16
22
3
SD 16x22x3
18
26
4
SD 18x26x4
29
38
4
G 29x38x4
15
23
3
SD 15x23x3
6
10
2
G 6x10x2 S
16
22
3
G 16x22x3
28
35
4
SD 28x35x4
32
45
4
G 32x45x4
20
26
4
SD 20x26x4
25
32
4
SD 25x32x4
5
9
2
G 5x9x2 S
35
45
4
SD 35x45x4
40
47
4
G 40x47x4
6
12
2
G 6x12x2 S
8
12
3
G 8x12x3
18
26
4
G 18x26x4
25
32
4
G 25x32x4
40
47
4
SD 40x47x4
37
47
4
G 37x47x4
40
50
4
G 40x50x4
7
14
2
G 7x14x2 S
14
22
3
SD 14x22x3
43
53
4
G 43x53x4
8
15
3
SD 8x15x3
40
50
4
SD 40x50x4
17
25
3
G 17x25x3
37
47
4
SD 37x47x4
16
25
3
G 16x25x3
55
63
5
G 55x63x5
25
35
4
SD 25x35x4
38
48
4
G 38x48x4
45
52
4
G 45x52x4
25
35
4
G 25x35x4
15
23
3
G 15x23x3
50
58
4
G 50x58x4
50
58
4
SD 50x58x4
38
48
4
SD 38x48x4
42
52
4
SD 42x52x4
45
52
4
SD 45x52x4
28
35
4
G 28x35x4
70
78
5
G 70x78x5
22
28
4
SD 22x28x4
14
22
3
G 14x22x3
22
28
4
G 22x28x4
SKF logo