Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones radiales de eje con baja sección transversal

No siempre es fácil encontrar en el mercado obturaciones radiales del eje para disposiciones de rodamientos que incorporan rodamientos de agujas, debido a que su sección transversal es muy baja. Por eso, SKF ofrece una amplia gama de obturaciones radiales del eje especiales con una baja sección transversal que se ajustan prácticamente a todas estas disposiciones de rodamientos. Estas obturaciones rozantes están diseñadas sin muelles toroidales, y están disponibles en dos diseños:
SKF logo