Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Obturaciones radiales del eje de diseño SD

Las obturaciones radiales del eje de diseño SD (fig. 1) tienen un labio de la obturación principal y un labio para el polvo adicional. Los labios están hechos de poliuretano (AU) y el anillo de refuerzo está hecho de poliamida (PA) en lugar de metal.
El labio auxiliar es el más pequeño de los dos labios y está diseñado con una interferencia cero entre el labio/eje para evitar fricción, calor y pérdidas de energía adicionales.
El labio de la obturación primario, es decir, el más grande de los dos, es una obturación rozante y deberá apuntar siempre hacia el medio contra el que se quiera obturar. Por lo tanto, si la función principal es proteger contra los contaminantes, el labio primario deberá montarse hacia el exterior. El labio auxiliar contribuye a retener el lubricante en la disposición de rodamientos.
En las aplicaciones en las que la principal finalidad es retener el lubricante, el labio primario deberá mirar hacia dentro, en dirección al rodamiento.
La cavidad entre los dos labios se deberá rellenar con una grasa compatible con el lubricante utilizado en la aplicación. Esto proporciona protección adicional y evita el funcionamiento en seco de la obturación.
Las obturaciones SD son resistentes a los aceites lubricantes, incluso a los que contienen pequeñas cantidades de aditivos EP, y también a las grasas con base de aceite mineral.
Dependiendo de la superficie de contacto del eje, las obturaciones SD también se pueden utilizar como rascadores para aplicaciones lineales con velocidades de hasta 3 m/s.
SKF logo