Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Labios auxiliares

Los sellos radiales de eje SKF también se pueden diseñar con un labio auxiliar que garantiza mayor protección contra los contaminantes (fig. 1). Estos labios auxiliares pueden ser rozantes o no rozantes. Los diseños de sello que incorporan labios auxiliares rozantes se utilizan en entornos muy contaminados, aunque tienen la desventaja de generar mayor fricción y temperaturas altas debajo del labio. El labio auxiliar de los sellos HMSA10 y CRWA1/CRWHA1 es no rozante, lo que significa que estos diseños normalmente se pueden utilizar a las mismas velocidades que los diseños con un solo labio HMS5 y CRW1/CRWH1.
SKF logo