Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Resistencia contra sustancias químicas y condiciones térmicas

El factor más importante a la hora de seleccionar el elastómero adecuado para un sello radial de eje es su resistencia contra la sustancia química que se pretende sellar o excluir. La temperatura de funcionamiento es otro factor importante. El calor acelera el envejecimiento del elastómero y aumenta la reactividad y la agresividad del medio que se pretende sellar.
Los sellos radiales de eje se utilizan, principalmente, como sello para aceites y grasas lubricantes, y para fluidos hidráulicos (incluidos los fluidos no inflamables). En la tabla, se indican los valores orientativos de las temperaturas de funcionamiento admisibles, es decir, los límites de temperatura a los que los sellos SKF son químicamente resistentes. El rango de temperaturas para un grupo de medios indica que el material de sellado es resistente cuando se lo utiliza continuamente dentro de este rango en particular.
El símbolo □ significa que, dentro del grupo, hay algunos medios que son compatibles con el elastómero, pero también otros que tienen un efecto perjudicial sobre este.
El símbolo ■ significa que el material del sello no es resistente a los medios de este grupo.
Para obtener información sobre la resistencia de los materiales de los sellos contra los medios que no se incluyen en la tabla, consulte la sección Resistencia contra sustancias químicas o póngase en contacto con SKF.
SKF logo