Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dimensiones

Los sellos radiales de eje SKF se fabrican para una amplia gama de diámetros de eje, que va de 5 a 4.600 mm (de 0,2 a 181 in). La gama también incluye tamaños estándares, de acuerdo con las normas ISO 6194-1 y DIN 3760, para ejes de 6 a 500 mm (de 0,24 a 19,7 in).
SKF logo