Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño del diámetro exterior

La gama estándar de sellos radiales de eje fabricados por SKF para aplicaciones industriales generales incluye tres versiones de diámetro exterior diferentes.
Los sellos con diámetro exterior de caucho (fig. 1) se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Mantienen un ajuste de apriete en el agujero del soporte cuando el material del soporte tiene un coeficiente de dilatación mayor que el acero o cuando el soporte es partido. También están recomendados en todas las aplicaciones en las que no es posible cumplir con los requisitos de acabado superficial del agujero del soporte.
Los sellos con carcasa metálica (fig. 2) son sellos multiuso que se pueden utilizar en la mayoría de las aplicaciones. Son relativamente fáciles de montar y, siempre que el agujero del soporte cumpla con los requisitos, se ajustarán de manera apretada y centrada en el agujero del soporte.
Los sellos radiales de eje diseñados con carcasa metálica y refuerzo secundario en la cara lateral (fig. 3) ofrecen ventajas en condiciones de funcionamiento difíciles. Tienen una mayor rigidez radial y están disponibles para diámetros de eje de ≥ 50 mm (2 in).
Aparte de estos diseños estándares de diámetro exterior, existe también un diseño de diámetro exterior mitad de caucho y mitad metálico (fig. 4), que se utiliza normalmente en aplicaciones de automoción.
Además de los diseños de sellos para aplicaciones industriales generales descritos anteriormente, SKF también fabrica sellos para aplicaciones de la industria pesada con características especiales que satisfacen requisitos específicos. Para obtener más información, consulte la sección Sellos para aplicaciones de la industria pesada.
SKF logo