Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Desmontaje

Debido a que los sellos radiales de eje nunca deben reutilizarse, no hay que preocuparse por los daños que sufra el sello durante el desmontaje. Sin embargo, antes del desmontaje, es recomendable prestar atención al sentido en el que está instalado el sello para que se pueda montar el sello de repuesto en el mismo sentido. Generalmente, los sellos pequeños se pueden desmontar con un destornillador. El desmontaje de los sellos de gran tamaño resulta más sencillo si el resalte del soporte cuenta con orificios (A), a fin de que se pueda utilizar un botador (fig. 1).
SKF logo