Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño del labio de sello

La forma y el diseño de un labio de sello se basan en el conocimiento adquirido mediante las actividades de investigación y desarrollo, así como mediante la amplia experiencia práctica obtenida por SKF en estrecha colaboración con los usuarios. La distancia entre el labio y la cara posterior del sello, la resistencia de la sección flexible, el ángulo del labio (fig. 1) y la tensión en el muelle se equilibran de manera que la presión aplicada por el muelle toroidal flexible ofrezca un sellado satisfactorio entre el labio de sello y la superficie de contacto.
Los labios de sello de los sellos radiales de eje SKF se fabrican de varios materiales y en dos diseños principales diferentes. Para obtener más información, consulte la sección Materiales del labio de sello. Existen dos diseños principales del labio de sello que se diferencian en la versión del borde del labio de sello. Los labios de sello “convencionales” (fig. 2) tienen bordes rectos, mientras que los labios SKF WAVE (fig. 3) están moldeados con una característica hidrodinámica que hace que el labio adquiera una trayectoria sinusoidal sobre su superficie de contacto.
Los sellos SKF WAVE representan uno de los desarrollos más importantes en los sellos radiales de eje. El labio de sello está moldeado con una forma especial, lo que produce un movimiento relativo sobre la superficie de contacto y garantiza las propiedades hidrodinámicas. Los sellos SKF WAVE son adecuados para el giro en ambos sentidos. Bombean el lubricante de vuelta a la disposición de rodamientos y expulsan los contaminantes. La forma sinusoidal del labio de sello amplía considerablemente la trayectoria (fig. 4) sobre la superficie de contacto y, al mismo tiempo, reduce la presión superficial específica en el contacto entre el labio de sello y la superficie de contacto.
Por consiguiente, los sellos SKF WAVE producen hasta un 20 % menos de fricción (diagrama 1), lo que da como resultado temperaturas hasta un 30 % más bajas (diagrama 2) que los diseños con labios convencionales. La reducción de la fricción y la trayectoria sinusoidal de los labios de sello ayudan a evitar la formación de surcos profundos en la superficie de contacto, lo que tiene como resultado una vida útil más prolongada. Se recomiendan los sellos SKF WAVE cuando las exigencias de fiabilidad de funcionamiento y vida útil prolongada de las máquinas y los equipos son altas.
Los sellos SKF con labios de sello convencionales cargados mediante muelle las exigencias generales, ya que son capaces de garantizar un sellado eficaz, incluso en condiciones de funcionamiento desfavorables. Para mejorar la eficacia del sello, algunos sellos radiales de eje SKF están diseñados con características hidrodinámicas en el labio de sello. Estos sellos tienen un helicoide que gira a derechas en el caso de los ejes que giran en el sentido de las agujas del reloj, o bien a izquierdas en el caso de los ejes que giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, visto desde el lado exterior. El grado en que la característica hidrodinámica mejora la capacidad de sellado depende de la forma de las estrías helicoidales, de la velocidad periférica, de las condiciones de presión y del medio sellado. Para obtener más información, consulte la sección Retención de aceite.
SKF logo