Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos CRW1, CRWA1, CRWH1 y CRWHA1

Sellos de eje con carcasa metálica CRW1
Los sellos radiales de eje CRW1 (fig. 1), CRWH1 (fig. 2), CRWA1 (fig. 3) y CRWHA1 (fig. 4) son sellos de baja fricción con diseño de labio SKF WAVE, que garantiza la reducción en la generación de calor. Para obtener más información, consulte la sección Diseño del labio de sello. Tienen un diámetro exterior metálico, lo que facilita la instalación y garantiza un ajuste firme y preciso en el agujero del soporte.






Los sellos cuentan con recubrimiento SKF Bore Tite en el diámetro exterior, un agente acrílico de sellado a base de agua que no se endurece y sirve para rellenar las pequeñas imperfecciones en el agujero del soporte.
Estos diseños (y, principalmente, los sellos con labio auxiliar CRWA1 y CRWHA1) están principalmente diseñados para retener los lubricantes, pero también son adecuados para excluir los contaminantes.
CRW1: sello con carcasa de acero sencilla, labio SKF WAVE y muelle toroidal flexible de acero de carbono
CRWH1: sello con carcasa de acero doble, labio SKF WAVE y muelle toroidal flexible de acero de carbono
CRWA1: sello con carcasa de acero sencilla, labio SKF WAVE, muelle toroidal flexible de acero de carbono y labio auxiliar no rozante
CRWHA1: sello con carcasa de acero doble, labio SKF WAVE, muelle toroidal flexible de acero de carbono y labio auxiliar no rozante
Todos estos sellos están disponibles con labios de sello fabricados de caucho de nitrilo o del compuesto de caucho fluorado SKF Duralife desarrollado por SKF. También existen otros materiales disponibles por encargo.
Las condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos.
SKF logo