Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos HDW1

Los sellos HDW1 (fig. 1) son sellos con labios SKF WAVE de alto rendimiento, diseñados para el uso en aplicaciones lubricadas con grasa o con aceite. El diseño estándar de los sellos incluye un cuerpo de alto rendimiento, un diámetro exterior metálico con recubrimiento SKF Bore Tite, un labio SKF WAVE fabricado de caucho de nitrilo y un muelle toroidal flexible de acero de carbono.
El cuerpo rígido del sello puede soportar presiones de funcionamiento dinámicas de hasta 0,24 MPa (35 psi) y estáticas de hasta 0,34 MPa (50 psi), al mismo tiempo que soporta velocidades del eje de hasta 25 m/s (4.900 ft/min) con diámetros de eje de < 203 mm (8 in).
Los sellos HDW1 están disponibles en tamaños en pulgadas.
SKF logo