Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos para aplicaciones industriales generales

La gama de sellos radiales de eje para aplicaciones industriales generales SKF consta de varios diseños, cada uno con una finalidad específica.
  • Sellos HMS5 y HMSA10:
    sellos estándares con diámetro exterior de caucho para la mayoría de las aplicaciones industriales (disponibles en las dimensiones según las normas ISO 6194-1 y DIN 3760).
  • Sellos CRW1, CRWA1, CRWH1 y CRWHA1:
    sellos de baja fricción.
  • Sellos CRW5 y CRWA5:
    sellos para diferenciales de presión moderados.
  • Sellos HDW1:
    sellos de alto rendimiento con un cuerpo de sello rígido para diferenciales de presión altos.
  • Sellos CRS1, CRSH1, CRSA1 y CRSHA1:
    sellos con carcasa metálica que son estándares si cuentan con un labio auxiliar en contacto con el eje.
  • Sellos de politetrafluoroetileno (PTFE):
    sellos para entornos agresivos, altas temperaturas, altos diferenciales de presión o condiciones de funcionamiento en seco.
  • Sellos HM y TL:
    sellos para aplicaciones lubricadas con grasa menos exigentes que funcionan a velocidades moderadas.
  • Sellos X:
    sellos que garantizan el sellado contra el agujero del soporte.
SKF logo