Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Opciones de tamaños de los sellos con carcasa metálica HDS y los sellos totalmente de caucho HS

Todos los sellos con carcasa metálica HDS SKF (tabla) y los sellos totalmente de caucho HS SKF (tabla) están disponibles por encargo en cualquiera de los tamaños tanto métricos como en pulgadas dentro de las gamas. Debido a que los nuevos tamaños se fabrican sin mecanizados adicionales, se pueden suministrar en plazos de entrega más breves. En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños disponibles. Para consultar acerca de un tamaño no incluido en la tabla de productos, póngase en contacto con su distribuidor o representante de ventas de SKF.
SKF logo