Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos HDSA, HDSB y HDSC

Los sellos HDSA (fig. 1), HDSB (fig. 2) y HDSC (fig. 3) están diseñados con un labio auxiliar elastomérico adicional al labio de sello. Por lo general, se utilizan en las áreas en las que se necesita protección adicional contra los contaminantes y existe suficiente espacio como para más de un sello.
El chaflán del labio auxiliar de los sellos HDSA está orientado hacia el labio de sello, lo que facilita la instalación del eje desde el sentido del labio de sello. El chaflán del labio auxiliar de los sellos HDSB está orientado en sentido contrario al labio de sello, lo que facilita la instalación del eje desde el otro sentido. Sin embargo, presenta como desventaja una ligera reducción en la capacidad de exclusión. El labio auxiliar de los sellos HDSC está fijado delante del labio de sello, con su chaflán orientado hacia el labio de sello, lo que garantiza una máxima capacidad de exclusión.
Los sellos HDSA2, HDSB2 y HDSC2 están diseñados con SKF Springcover, mientras que los sellos HDSA1, HDSB1 y HDSC1 están diseñados sin SKF Springcover (fig. 4).
Los sellos HDSA, HDSB y HDSC también se pueden diseñar con un elastómero aplicado al diámetro exterior metálico (fig. 5).
Los sellos HDSA, HDSB y HDSC están disponibles con labios de sello fabricados de caucho de nitrilo, SKF Duralip, SKF Duratemp o SKF Duralife. En el caso de los diámetros de eje de hasta 1.200 mm (47 in), el labio auxiliar estándar está fabricado de SKF Duralip.
Estos sellos están disponibles para todos los diámetros de eje dentro de las gamas indicadas en la tabla. En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños disponibles. Póngase en contacto con su representante de ventas de SKF para obtener más información acerca de la disponibilidad.
SKF logo