Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dureza y tratamiento de la superficie

La dureza de la superficie de contacto del sello deberá ser de, al menos, 30 HRC (58 HRC en el caso de los sellos con labio de politetrafluoroetileno [PTFE]). Si la superficie de contacto puede resultar dañada durante el transporte o la instalación, este valor se deberá incrementar a 45 HRC (62 HRC en el caso de los sellos con labio de PTFE). En determinadas condiciones en las que las velocidades son bajas, la lubricación es buena y no hay presencia de contaminantes, pueden ser adecuadas superficies de contacto con una menor dureza. También pueden ser adecuadas las superficies que están tratadas con nitruro o fosfato, o que tienen un recubrimiento galvanizado; sin embargo, esto debe determinarse según el caso en particular.
SKF logo