Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rugosidad superficial

Los valores de rugosidad de la superficie de contacto correspondientes a los sellos radiales de eje, calculados de acuerdo con los métodos descritos en la norma ISO 4288 (DIN 4768), se deberán mantener dentro de los límites especificados en la norma RMA OS-1-1 (tabla).
El valor inferior de Ra es un valor mínimo. El uso de un valor más bajo afectará negativamente el suministro de lubricante al labio de sello. El aumento de temperatura causado por una lubricación inadecuada, particularmente a grandes velocidades periféricas, puede causar el endurecimiento y agrietamiento del labio de sello, lo que finalmente provocará la falla prematura del sello. Si la superficie de contacto es demasiado rugosa, se producirá un desgaste excesivo del labio de sello, y la vida útil del sello se verá reducida. Si se supera el valor Rpm, se producirán fugas en el sello o puede tener lugar un desgaste excesivo del labio de sello.
SKF logo