Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dimensiones

El diámetro del agujero y el diámetro exterior de las arandelas de obturación de SKF cumplen con los valores normalizados de las Series de diámetros 0, 2 y 3 de la normativa ISO 15-1981. Esto garantiza que las arandelas se pueden montar inmediatamente adyacentes a los rodamientos de estas Series de diámetros tanto en ejes como en agujeros de soportes.
SKF logo