Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Instrucciones de montaje

Antes del montaje, se debe rellenar el espacio libre entre las dos arandelas del conjunto con una grasa antioxidante y que repela el agua, p. ej. SKF LGMT 2. El agujero y las superficies exteriores se deben engrasar ligeramente.
Las arandelas de obturación se deben montar siempre como se muestra en las fig. 1, fig. 2fig. 3fig. 4, es decir, la arandela del soporte debe ir adyacente al rodamiento con su sección cilíndrica en dirección opuesta al rodamiento. De este modo, la acción de bombeo de la obturación se dirigirá al lado contrario al rodamiento.
Durante el montaje, se deberá tener cuidado para evitar que las arandelas se inclinen. Se deberá usar un manguito o un mecanismo similar que haga tope con ambas arandelas (fig. 5). Se recomienda utilizar una prensa.
Si se deben montar varios conjuntos de arandelas uno al lado del otro, se deberá montar primero un conjunto antes de montar el siguiente, etc.
Con las arandelas se suministran unas breves instrucciones de montaje.
SKF logo