Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Instalación de anillos en V

Los anillos en V son elásticos, y se pueden estirar y montar por encima de otros componentes, lo que facilita la instalación (fig. 1). Cuando se deban instalar varios anillos en V, se puede utilizar una herramienta sencilla (fig. 2) para montar los sellos hasta colocarlos en su posición a una distancia predeterminada de la superficie de contacto. Los anillos en V también se pueden cortar y volver a unir sobre el terreno.
Entre las directrices generales de instalación, se incluyen las siguientes:
  • Limpie el anillo en V, la superficie de contacto y el eje.
  • Compruebe que el eje esté seco y sin grasa o aceite, especialmente cuando se instale un anillo en V sin apoyo axial.
  • Lubrique el labio del anillo en V con una fina película de grasa o aceite de silicona.
  • En el caso de las aplicaciones en las que sea necesario reducir la fricción al mínimo, se deberá recubrir la superficie de contacto con un agente de baja fricción. No aplique grasa al labio.
  • Compruebe que el anillo en V esté instalado con una tensión uniforme alrededor del eje.
SKF logo