Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidades de deslizamiento

Los anillos en V pueden funcionar en las condiciones indicadas en la tabla. Con la gama de velocidades de 15 a 20 m/s (de 2.900 a 3.900 ft/min), el labio de sello se levanta de la superficie de contacto y el anillo en V solo actúa como sello de intersticio.
SKF logo