Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Aros interiores con rectificación de camino de rodadura no direccional

Los aros interiores (fig. 1) permiten garantizar una superficie de contacto para sellos radiales de eje de forma rápida y sencilla, sin necesidad de ningún templado ni mecanizado de precisión del eje. Solo se deben colocar los aros en su posición, es decir, sobre un área desgastada. Los aros interiores y los sellos radiales de eje SKF forman un sistema de sellado perfectamente compatible (fig. 2).
Cuando se utiliza un aro interior del ancho suficiente, se puede usar para ambas funciones: como superficie de contacto el sello y como camino de rodadura para un rodamiento de agujas.
Se recomienda utilizar aros interiores para las aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos y la superficie de contacto son exigentes, especialmente cuando los contaminantes sólidos puedan llegar a los sellos o cuando los sellos están fabricados de materiales de politetrafluoroetileno (PTFE) con rellenos abrasivos.
En las aplicaciones en las que se puede esperar el desgaste del sello y daños en el eje, SKF recomienda instalar el aro antes de que la máquina esté en funcionamiento. Al instalar el aro desde el comienzo, no será necesario reacondicionar el eje y se podrá utilizar el tamaño de sello original como repuesto.

Gama de tamaños

La gama de tamaños estándar incluye aros interiores para diámetros de eje comprendidos entre 7 y 130 mm.
SKF logo