Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Tolerancias

El diámetro del agujero y el ancho de los aros interiores presentan una tolerancia Normal, de acuerdo con la norma ISO 492:2002.
Las tolerancias del diámetro del camino de rodadura correspondiente al aro interior se suministran junto con los datos del producto. La rugosidad Ra de la superficie del camino de rodadura correspondiente al aro interior es de entre 0,2 y 0,8 μm.

Tolerancias de diámetro para asientos de aro interior

Los aros interiores deben tener un ajuste de interferencia. Para que la interferencia sea suficiente, se deben aplicar las siguientes tolerancias de eje:
  • k6 para d ≤ 25 mm;
  • m6 para d > 25 mm.
SKF logo