Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Manguitos de desgaste para aplicaciones de la industria pesada (LDSLV)

Con el paso del tiempo, las partículas contaminantes del exterior y la fricción de pulido entre el eje rotativo y el sello pueden provocar graves daños en el eje. En lugar de reparar o sustituir el eje dañado, SKF recomienda utilizar manguitos de desgaste para las aplicaciones de la industria pesada (LDSLV) en el caso de diámetros de eje de 211,15 a 1.143 mm (8,313 a 45 in). Los manguitos se fabrican por encargo en el caso de los diámetros de eje dentro de las gamas principales incluidas en la tabla de manguitos LDSLV3 y la tabla de manguitos LDSLV4. En la tabla de productos, se muestra una selección de los tamaños.
Se recomiendan los manguitos LDSLV3 y LDSLV4 para las aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento para los sellos son difíciles, especialmente cuando los contaminantes sólidos pueden llegar hasta los sellos, por ejemplo en máquinas de laminado, plantas de metales primarios, y plantas químicas y minerales.
En las aplicaciones en las que se puede esperar el desgaste del sello y daños en el eje, SKF recomienda instalar los manguitos antes de que la máquina esté en funcionamiento. Al instalarlos desde un principio, no será necesario reacondicionar el eje antes de instalar un manguito de repuesto y se podrá utilizar el tamaño de sello original como repuesto.
SKF logo