Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Duralife (V)

El compuesto de caucho fluorado (FKM) SKF Duralife1) ha sido desarrollado por SKF y se caracteriza por su excelente resistencia contra el desgaste, las condiciones térmicas y las sustancias químicas. Su resistencia contra la intemperie y el envejecimiento provocado por la luz ultravioleta y el ozono también es muy buena, y su permeabilidad a los gases es muy baja.
SKF Duralife tiene características excepcionales incluso en condiciones exigentes del entorno y puede resistir temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C (390 °F). El material también es resistente contra los aceites y fluidos hidráulicos, combustibles y lubricantes, ácidos minerales y alifáticos, así como contra los hidrocarburos aromáticos, que podrían causar fallas en muchos otros materiales de sellos. Los sellos fabricados con SKF Duralife también pueden tolerar el funcionamiento en seco del labio durante breves periodos. No se deben utilizar estos sellos en presencia de ésteres, éteres, cetonas, determinadas aminas e hidrofluoruros anhidros calientes. Debido a las valiosas propiedades del compuesto, SKF produce sellos con labios de sello fabricados con SKF Duralife para todos los diámetros de eje comunes.

Aviso

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los fluoroelastómeros y compuestos de politetrafluoroetileno (PTFE) producen emanaciones peligrosas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de soldar al desmontar un rodamiento. Aunque las emanaciones solo se producen a las altas temperaturas mencionadas, una vez calentados, es peligroso manipular los sellos, incluso después de que se enfrían. Si es necesario manipular los sellos de fluoroelastómero o PTFE sometidos a las altas temperaturas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de los sellos se deben colocar en un recipiente hermético de plástico con una etiqueta que diga “Material corrosivo”.
  • Se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en las hojas de datos de seguridad de los materiales (que se pueden facilitar al cliente a petición).

En el caso de contacto con la piel, lave la zona con abundante agua y jabón. En el caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Consulte siempre a un médico. Esta medida también rige para los casos de inhalación de emanaciones.
  1. 1)Anteriormente, recibía el nombre de LongLife.
SKF logo