Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

SKF Ecosil

SKF Ecosil is a silicone rubber (MVQ), which can be used for O-rings, gaskets and special seals. Due to its poor mechanical properties compared to other rubbers, SKF Ecosil is mainly used for static applications. It is highly resistant to weathering, ozone and ageing. The compatibility with mineral oils depends on the content of aromatic hydrocarbons in the oil.

Hoja de datos técnicos

SKF logo