Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Ecopps

SKF Ecopps is a partially crystalline material based on poly-phenylene sulfide (PPS) and has an outstanding hardness and modulus, high chemical and thermal resistance.
The chemical and ionizing radiation resistance of SKF Ecopps is excellent and the maximum recommended service temperature is about 220°C for long term applications, although it will withstand 260°C for short periods of time.

SKF logo