Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Ecowear 1000

SKF Ecowear 1000 is a semi crystalline thermoplastic material based on ultrahigh molecular weight polyethylene (UHMW-PE) with the following properties:

  • Low co-efficient of friction
  • Excellent wear resistance
  • High impact strength (also at low temperature down to -200 °C)
  • Very high creep resistance
  • Water-repellent
  • No swelling

SKF Ecowear 1000 is suitable for applications where outstanding sliding, wear or dry running properties.

Hoja de datos técnicos

SKF logo