Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

PA

Polyamides consist of a wide range of different types, which can be used for textiles, sportswear and engineered components. The types, used by SKF, are engineering thermoplastics with good sliding properties. Polyamides absorb water, therefore for applications in water or water-based fluids, the swelling of the material must be taken into account.
SKF logo